Materiał
Szyny aluminiowe.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4021.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4021.
Wersja
Szyny bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Szyny aluminiowe.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4021.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4021.
Wersja
Szyny bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest w przybliżeniu równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 600 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.
Nie nadaje się do montażu poziomego.
Po 2000 cykli zalecane jest uzupełnienie smarowania smarem wysokociśnieniowym.
Ograniczniki krańcowe są sprawdzane przy podanej obciążalności z 10 cyklami i prędkością
ograniczającą 0,8 m/s. Zalecane są dodatkowe zewnętrzne ograniczniki krańcowe.
Nie nadaje się do montażu poziomego.
Po 2000 cykli zalecane jest uzupełnienie smarowania smarem wysokociśnieniowym.
Ograniczniki krańcowe są sprawdzane przy podanej obciążalności z 10 cyklami i prędkością
ograniczającą 0,8 m/s. Zalecane są dodatkowe zewnętrzne ograniczniki krańcowe.
Zakres temperatury
-20°C do +110°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.