norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Nowości

Systemy pozycjonowania

Obszerny asortyment norelem obejmuje szeroki wybór systemów pozycjonowania. Oprócz silnikowych stołów pozycjonujących norelem oferuje także klasyczne ręczne systemy pozycjonowania.

Dzięki prowadzeniu stołów pozycjonujących prawie wolnemu od luzów możliwe jest bezproblemowe, dokładne pozycjonowanie w systemach narzędziowych lub systemach manipulacyjnych. Dzięki wrzecionu wolnemu od luzu można regulować sanki bez konieczności dodatkowego zaciskania lub zwalniania tego wrzeciona. Luz promieniowy prowadnicy jest mniejszy niż 0,02 mm. Kolejną dużą zaletą stołów pozycjonujących jest fakt, że wrzeciono jest ponadto samohamujące i ma dodatkową funkcję zaciskania.

Obszary użycia systemów pozycjonowania

Systemy pozycjonowania norelem mogą być stosowane w budowie maszyn i maszyn specjalnych, w technice pomiarowej, zastosowaniach optycznych, w wielu obszarach automatyzacji, w laboratoriach do tworzenia urządzeń testowych oraz w budowie modeli.

Materiał systemów pozycjonowania

Bloki łożyskowe i sanie stołów pozycjonujących norelem są wytwarzane ze stopu aluminiowego, który jest następnie anodowany. Kolumny prowadzące oraz wrzeciono z gwintem tocznym są wykonane ze stali nierdzewnej. Ponadto w saniach zamontowane jest nie wymagające konserwacji łożysko ślizgowe, aby przemieszczać sanie z najmniejszym możliwym oporem. W zależności od wykonania stołów pozycjonujących przez zastosowanie tworzywa sztucznego w sklepie internetowym oferowane są wskaźniki położenia.

Zalety systemów pozycjonujących

 
  • Odczytywana skala (drogę przestawiania wrzeciona można odczytać z dokładnością do 0,1 m)
  • Samohamowanie
  • Funkcja zaciskania
  • Prowadzenie systemów pozycjonowania bez luzu
  • Systemy pozycjonowania na zasadzie konstrukcji modułowej: Stoły pozycjonujące i okrągłe stoły pozycjonujące norelem mogą być łączone ze względu na praktyczną zasadę konstrukcji modułowej dowolnie z poszczególnymi stołami krzyżowymi lub stołami podnośnymi o tej samej wielkości konstrukcyjnej.
  • Nie wymagająca konserwacji prowadnica łożyska ślizgowego systemów pozycjonujących
  • Długi cykl życia produktu bez denerwujących prac konserwacyjnych przy stole pozycjonującym

Wykonania systemów pozycjonowania norelem

Oprócz tradycyjnych stołów pozycjonujących norelem jako kolejny wariant oferuje technikom i konstruktorom stoły pozycjonujące z wbudowanym wskaźnikiem położenia. Wskazują one położenie sań za pomocą wskaźnika z dokładnością do 0,1 mm. Wskaźnik położenia można zamocować w czterech różnych miejscach sań za pomocą połączenia śrubowego.

Do zastosowań zautomatyzowanych dostępne są również stoły pozycjonujące z napędem elektrycznym i zintegrowanym sterowaniem.

Zamawiać można stoły pozycjonujące w wykonaniu krótkim i długim jak stół pozycjonujący, stół krzyżowy, stół podnośny lub stół okrągły.
Ponadto w sklepie internetowym / katalogu produktów norelem w pełnym asortymencie znajduje się pasujący osprzęt do systemów pozycjonowania, np. uchwyty pionowe, podpory dystansowe obrotowe, kątowniki wychylne, głowice przegubu, montaż płyt bazowych i kątowniki montażowe do stołów pozycjonujących.

Droga przestawienia systemów pozycjonowania

      

Droga przestawienia systemów pozycjonowania zmienia się w zależności od długości stołu pozycjonującego:

  • Między 11 mm a 25 mm przy krótkich stołach
  • Między 23 mm a 86 mm przy długich stołach

Stoły pozycjonujące i krzyżowe mogą być przestawiane od lewej do prawej, a stoły podnoszone w górę i w dół.

Stoły pozycjonujące

Stoły pozycjonujące norelem są dostępne w 6 wykonaniach: jako model krótki bez wskaźnika położenia, ze wskaźnikiem położenia lub z elektronicznym wskaźnikiem położenia. Wykonania długie stołów pozycjonujących norelem są również dostępne bez wskaźnika położenia, ze wskaźnikiem położenia lub z elektronicznym wskaźnikiem położenia w asortymencie produktu norelem.

Stoły krzyżowe

Stoły krzyżowe różnią się od stołów pozycyjnych rozszerzeniem osprzętu. Stołu krzyżowe mogą być tutaj bez problemów uzupełniane stołami podnośnymi i kolejnym osprzętem.

Stoły podnośne

Stoły podnośne są stosowane, jeżeli konieczne jest ustawienie na wysokość część i podzespołów (np. zderzaki, czujniki, łączniki krańcowe, stoły, kamery, cały podzespoły).

Stoły pozycjonujące okrągłe

Stoły pozycjonujące okrągłe norelem mają wartość przestawienia 360° bez zderzaka krańcowego.

W obszerny sortyment systemów pozycjonowania obejmuje również uchwyty pionowe w wykonaniu krótkim i długim, podpory dystansowe obrotowe, kątowniki wychylne, głowice przegubu kątowników wychylnych, montaż płyt bazowych oraz kątowniki montażowe.

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Kąt obrotu
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83