PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Kozioł łożyskowy i support ze stopu aluminium, anodowane. Kolumny prowadzące ze stali szlachetnej, szlifowane. Wrzeciono ze stali szlachetnej, gwint toczony. Prowadnica z łożyskiem ślizgowym, nie wymaga konserwacji.
Wskaźnik położenia wykonany z tworzywa.
Wersja
Luz poprzeczny prowadnicy mniejszy niż 0,02 mm. Luz osiowy: bezluzowy. Wrzeciono samohamujące, dodatkowo zaciskane.
Wskazówka
Niemal bezluzowe prowadnice oraz bezluzowe wrzeciona sprawiają, że regulacja nie wymaga zwalniania i zaciskania wrzeciona.
Cyfrowy wskaźnik położenia o dokładności 0,1 mm, liczby rosną przy obrocie w prawo. Wartość pokazywaną na wskaźniku położenia można ustawić bez użycia narzędzi, obracając pierścień zbierakowy. Wskaźnik położenia można ustawić za pomocą śruby w 4 pozycjach. W przypadku wielkości 25 możliwe są 3 ustawienia (na górze, po prawej i po lewej).
Dołączanie stołu pozycjonującego o danej wielkości jest bezproblemowe i opiera się na zasadzie konstrukcji modułowej.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem