PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus podstawowy i tarcza obrotowa ze stopu aluminium.
Wał ze stali nierdzewnej
Wersja
Korpus i tarcza obrotowa anodowane.
Wskazówka
Zwalniając dźwignię zaciskową, można obracać tarczą obrotową na korpusie podstawowym. Możliwość obrotu o 360°. Tarcza obrotowa zazębia się co 90° (21150-25 co 45°). Mechanizm zazębiający składa się z kulki dociskowej, którą można usunąć.
Do ustawienia kąta służy skala 2°.
Dołączanie tarczy obrotowej o danej wielkości jest bezproblemowe i opiera się na zasadzie konstrukcji modułowej.
Wskazówka dotycząca planu
1) otwór montażowy do wciśnięcia nakrętki
2) nakrętka sześciokątna DIN 934 (8X) może zostać wypchnięta M (D4)
3) zagłębienia wg DIN 974-1 (D4)
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili