PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus podstawowy i stół okrągły ze stopu aluminium, anodowane.
Wrzeciono ze stali utwardzanej dyfuzyjnie.
Łożyskowanie wrzeciona niewymagające konserwacji.
Wersja
Luz poprzeczny osi obrotu < 0,015 mm.
Luz osiowy osi obrotu < 0,02 mm.
Dokładność powtarzania < 0,05°.
Wrzeciono samohamujące.
Wskazówka
Zakres regulacji wynosi 360°, bez ogranicznika końcowego.
Podziałka posiada 10 kresek.
Stosunek przełożenia:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1

Dołączanie stołu pozycjonującego o danej wielkości jest bezproblemowe i opiera się na zasadzie konstrukcji modułowej.
Wskazówka dotycząca planu
Wszystkie zagłębienia wg DIN 74-Bm (D6)
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili