PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa stalowa.
Koszyczek z tworzywa.
Kulki stalowe.
Wskazówka
Liniowe łożyska kulkowe odpowiadają serii 3 wg ISO 10285. Uszczelka obustronna. Liniowe łożyska kulkowe posiadają koszyczek z tworzywa sztucznego. Zapewnia on cichą pracę oraz doskonałe właściwości eksploatacyjne. Z kołnierzem, do bezpośredniego zamontowania w obudowie.

Zalecane tolerancje:
Wał: h6
Obudowa: H7

Liniowe łożyska kulkowe z uszczelką dwustronną przed zamontowaniem należy nasmarować.

Podane nośności obowiązują w przypadku zastosowania hartowanych i szlifowanych wałów.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Accessory
Wałki prowadzące precyzyjne 21595.
Śruby mocujące 07160.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili