PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal 1.1213.

Stal szlachetna 1.4034.

Stal szlachetna 1.4112.
Wersja
Ze stali, szlifowane.
Ze stali, szlifowane i chromowane na twardo, powłoka chromowa 5 - 10 µm.
Ze stali szlachetnej, szlifowane.

Precyzyjne wały stalowe są indukcyjnie hartowane powierzchniowo.
Wskazówka
Parametry powierzchniowe osiągnięte wskutek hartowania indukcyjnego gwarantują dużą odporność powierzchni na zużycie.
Pasujące do podpór wałów 21565.
Na zapytanie
Długości do maks. 4000 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) sfazowany
Accessory
Podpory wałów 21565.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili