PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal 1.1213.

Stal szlachetna 1.4034.

Stal szlachetna 1.4112.
Wersja
Ze stali, szlifowane.
Ze stali, szlifowane i chromowane na twardo, powłoka chromowa 5 - 10 µm.
Ze stali szlachetnej, szlifowane.

Precyzyjne wały stalowe są indukcyjnie hartowane powierzchniowo.
Wskazówka
Parametry powierzchniowe osiągnięte wskutek hartowania indukcyjnego gwarantują dużą odporność powierzchni na zużycie.
Na zapytanie
Processing of the ends and cylindrical lateral areas according to customer design. Lengths up to a max. 4000 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) sfazowany
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili