PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Kozioł łożyskowy i support ze stopu aluminium.
Kolumny prowadzące i wrzeciono gwintowane ze stali nierdzewnej.
Łożysko ślizgowe do kolumn prowadzących i nakrętka wrzeciona ze specjalnego tworzywa wysokojakościowego.
Sprzęgło kłowe z aluminium z tarczą gwiaździstą sprzęgła z poliuretanu.
Wersja
Stop aluminium anodowany.
Stal szlachetna hartowana i szlifowana.
Wrzeciono gwintowane z ułożyskowaniem kulkowym.
Wskazówka do zamówienia
Pozycja wyjścia kabla lub jednostki sterującej jest zgodna rysunkiem technicznym.
Wskazówka
Stoły pozycjonujące do pozycjonowania silnikowego. Tuleje ślizgowe i nakrętki wrzeciona mogą pracować bez smarowania, zaleca się jednak użycie smaru do łożysk z tworzyw sztucznych. Odpowiednie oprogramowanie i kabel do podłączenia silnika krokowego ze sterownikiem pozycji należą do oferowanego przez nas wyposażenia dodatkowego (25000-15).

Silnik krokowy o rozdzielczości 200 kroków na obrót umożliwia dokładność pozycjonowania 0,005 mm, wychodząc z jednego kierunku. Absolutna dokładność pozycjonowania z jednego kierunku wynosi 0,01 mm. System może być użytkowany ze 100% czasem pracy.
Możliwość połączenia ze wszystkimi elementami o tej samej wielkości.
Dane techniczne
skok wrzeciona gwintowanego: 2 mm
luz osiowy wrzeciona gwintowanego: <0,04 mm
luz promieniowy prowadnic: <0,02 mm
maks. wejściowa prędkość obrotowa: 600 obr./min
maks. prędkość posuwu: 20 mm/s
maks. czas pracy: 100%
temperatura użytkowania: +10°C do +50°C
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem

Positioning unit

Positioning stages and rotary stages from norelem are the byword for highest precision technology. Components such as sensors, limit switches or cameras can be aligned to within a hundredth of a millimetre. These electric motor powered, low-noise, low-maintenance stages find use on machine tools, work centres, handling systems, fixture constructions and measuring and testing equipment. The versatile handling and positioning modules are suitable for traversing speeds up to 1.2 m/min and objects up to 10 kg.

At norelem there are positioning stages available in the following versions:

  • Without motor
  • With step motor
  • With step motor and integrated positioning control