Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Okienko wyświetlacza LCD.
Okienko wyświetlacza LCD.
Wersja
Wskaźnik położenia z przegródką na baterie.
Wtykany czujnik.
Low Power LCD.
Wtykany czujnik.
Low Power LCD.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Okienko wyświetlacza LCD.
Okienko wyświetlacza LCD.
Wersja
Wskaźnik położenia z przegródką na baterie.
Wtykany czujnik.
Low Power LCD.
Wtykany czujnik.
Low Power LCD.
Wskazówka
Cyfrowy, niezależny od sieci wskaźnik pomiarowy do bezluzowego odczytu położenia.
System jest często wykorzystywany do zadań pomiarowych przy zderzakach wzdłużnych i kątowych (w tarczówkach formatowych, tłocznikach do blachy, prasach krawędziowych) zarówno w przemyśle, jak i w warsztatach.
Do montażu tablicy sterowniczej obowiązują zalecane wymiary 67+3 x 33+0,3.
Wyświetlacz kąta można zaprogramować.
Powierzchnia wyświetlacza ma ~11 mm wysokości, zakres wskazań od -999999 do 999999.
Maksymalna dokładność wskazań wynosi 10 µm po przecinku.
Wskaźnik położenia posiada pamięć podtrzymywaną baterią buforową oraz kontrolę naładowania baterii z symbolem słabej baterii przy ~2,4 V.
Baterię w przegródce można łatwo wymienić.
Do zaopatrzenia w energię służą 2 baterie AAA micro (nie są objęte zakresem dostawy).
System jest często wykorzystywany do zadań pomiarowych przy zderzakach wzdłużnych i kątowych (w tarczówkach formatowych, tłocznikach do blachy, prasach krawędziowych) zarówno w przemyśle, jak i w warsztatach.
Do montażu tablicy sterowniczej obowiązują zalecane wymiary 67+3 x 33+0,3.
Wyświetlacz kąta można zaprogramować.
Powierzchnia wyświetlacza ma ~11 mm wysokości, zakres wskazań od -999999 do 999999.
Maksymalna dokładność wskazań wynosi 10 µm po przecinku.
Wskaźnik położenia posiada pamięć podtrzymywaną baterią buforową oraz kontrolę naładowania baterii z symbolem słabej baterii przy ~2,4 V.
Baterię w przegródce można łatwo wymienić.
Do zaopatrzenia w energię służą 2 baterie AAA micro (nie są objęte zakresem dostawy).
Dane techniczne
- rozdzielczość 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 inch
- dokładność systemu ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L w m
- napięcie robocze 3 V DC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- prąd pobierany ~150 µA przy 3 V DC
- dokładność powtarzania ±0,01mm
- prędkość posuwu maks. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- klasa ochrony IP 40, całe urządzenie
- klasa ochrony IP 54, z przodu
- dokładność systemu ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L w m
- napięcie robocze 3 V DC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- prąd pobierany ~150 µA przy 3 V DC
- dokładność powtarzania ±0,01mm
- prędkość posuwu maks. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- klasa ochrony IP 40, całe urządzenie
- klasa ochrony IP 54, z przodu
Zakres temperatury
- Temperatura otoczenia 0…60°C
- Temperatura przechowywania -10…70°C
- Temperatura przechowywania -10…70°C
Montaż
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z dołączoną informacją dla użytkownika.
Funkcje
- Funkcja wymiaru łańcucha i resetu
- bezpośrednie wprowadzanie wartości referencyjnej/ offsetu
- bezpośrednie wprowadzanie wartości referencyjnej/ offsetu
Pamiętaj
Względna wilgotność powietrza może wynosić maks. 95%. Nie może dojść do obroszenia.
Wskazówka dotycząca planu
1) Przyłącze czujnika
2) Przegródka na baterie
2) Przegródka na baterie
Accessory
- czujniki magnetyczne 21720
- taśmy magnetyczne 21725
- czujnik z pustym wałem 21730
- taśmy magnetyczne 21725
- czujnik z pustym wałem 21730
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Position sensors from norelem
Distance measuring systems – also known as path sensors, distance sensors or position sensors – are sensors that are used to measure distance. The sensors can record precise distances to a measurement object. In general, a distinction is made between "absolute" and "incremental" distance measurement. With incremental distance measurement, the measurement is taken from a zero point. By absolute distance measurement, only increase in the distances covered are measured. |