PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Okienko wyświetlacza LCD.
Wersja
Wskaźnik położenia z przegródką na baterie.
Wtykany czujnik.
Wyświetlacz LCD o małym poborze mocy, z funkcją wyświetlania wartości dziesiętnych i ułamków cala.
Wskazówka
Cyfrowy, niezależny od sieci wskaźnik pomiarowy do bezluzowego odczytu położenia.
System jest często wykorzystywany do zadań pomiarowych przy zderzakach wzdłużnych i kątowych (w tarczówkach formatowych, tłocznikach do blachy, prasach krawędziowych) zarówno w przemyśle, jak i w warsztatach.
Do montażu tablicy sterowniczej obowiązują zalecane wymiary 92+0,8 x 45+0,6.
Wyświetlacz kąta można zaprogramować.
Powierzchnia wyświetlacza ma ~13 mm wysokości, zakres wskazań od -1999999 do 1999999.
Maksymalna dokładność wskazań wynosi 10 µm po przecinku oraz 1/64 cala.
Wskaźnik położenia posiada pamięć podtrzymywaną baterią buforową oraz kontrolę naładowania baterii z symbolem słabej baterii przy ~1,1 V.
Baterię w przegródce można łatwo wymienić.
Do zaopatrzenia w energię służą 2 baterie AA mignon (nie są objęte zakresem dostawy).
Dane techniczne
- rozdzielczość 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01; 1/16; 1/32; 1/64 inch
- dokładność systemu ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L w m
- napięcie robocze 3 V DC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- prąd pobierany ~220 µA przy 3 V DC
- dokładność powtarzania ±0,01mm
- prędkość posuwu maks. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- klasa ochrony IP 40, całe urządzenie
- klasa ochrony IP 54, z przodu
Zakres temperatury
- Temperatura otoczenia 0…60°C
- Temperatura przechowywania -10…70°C
Montaż
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z dołączoną informacją dla użytkownika.
Funkcje
- Funkcja wymiaru łańcucha i resetu
- bezpośrednie wprowadzanie wartości referencyjnej/ offsetu
Pamiętaj
Względna wilgotność powietrza może wynosić maks. 95%. Nie może dojść do obroszenia.
Wskazówka dotycząca planu
1) Przyłącze czujnika
2) Przegródka na baterie
Accessory
- czujniki magnetyczne 21720
- taśmy magnetyczne 21725
- czujnik z pustym wałem 21730
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili