PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus z poliamidu 6.
Wał pusty stalowy.
Okienko z tworzywa sztucznego.
Wkręt bez łba, stalowy.
Wersja
Korpus wysokoudarowy.
Wał pusty oksydowany.
Wkręt bez łba, czarny.
Kółka liczydła czarne, cyfry białe.
Wskazówka
Cyfrowe wskaźniki położenia umożliwiają bezpośredni odczyt nastawionych wartości pomiarowych.
Ponadto można wybierać wartość wskazania wraz z obrotem trzpienia (odpowiedni skok trzpienia), przy czym przekładnia realizuje wartości.
Wskaźniki pozycji charakteryzują się bardzo dużą dokładnością wskazań i precyzją odczytu. Posiadają one ogranicznik momentu obrotowego, który umieszcza się w otworze po przeciwnej stronie.

** Przy 1 gwiazdce podać położenie montażowe, a przy 2 gwiazdce – kierunek liczenia. (Patrz przykład zamówienia ”położenie montażowe, kierunek liczenia”).
Dane techniczne
– licznik składa się z 5 cyfr + dokładny odczyt
– wysokość cyfr ok. 7 mm
– średnica wału 20 H7 mm
– odporność termiczna do 80 °C
– odporny na olej i rozpuszczalniki
– pyłoszczelny
Na zapytanie
– Osłona licznika ze szkła mineralnego
– Stal nierdzewna, wał napędowy
– Uszczelka osiowa (pyłoszczelna)
– Wodoszczelna
– Ochrona przeciwdrganiowa
Accessory
– tulejka redukcyjna 21940
– płytka pośrednia 21942
– płytka montażowa 21944
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem