- System wytrzymałych czujników z próbkowaniem magnetycznym
- Większa wydajność maszyny
- Redukcja czasu zbrojenia
- Monitorowanie przestawień formatu
Opis
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Wał ze stali nierdzewnej.
Gwint wtyku z mosiądzu.
Przyłącze uziemiające metalowe.
Wał ze stali nierdzewnej.
Gwint wtyku z mosiądzu.
Przyłącze uziemiające metalowe.
Wersja
Mosiądz niklowany.
1× łącznik wtykowy M8 (kodowany A), 4-pinowy, 1× trzpień.
1× łącznik wtykowy M8 (kodowany A), 4-pinowy, 1× trzpień.
Wskazówka
Wskaźniki położenia obsługujące standard IO-Link służą do kontrolowania zmian położenia przez co przyczyniają się do wydajnego zredukowania czasów przezbrajania i zwiększenia wydajności maszyn.
Dwuwierszowy wyświetlacz LCD umożliwia wskazywanie zarówno wartości zadanej i wartości rzeczywistej.
Dwie kolejne diody LED dają użytkownikowi sygnały wizualne informujące o tym, czy wartość zadana i rzeczywista są zgodne (diody świecą na zielono), czy też nie (diody świecą na czerwono). Ponadto diody LED informują użytkownika, w jakiem kierunku należy przestawić część roboczą, aby uzyskać żądaną pozycję.
Wskaźniki położenia 21924-1530 oraz 21924-1650 łączy się z częścią roboczą za pomocą wału. System wytrzymałych czujników z próbkowaniem magnetycznym określa położenie części roboczej.
Wskaźniki położenia 21924-1531 oraz 21924-1651 montuje się bezpośrednio na części roboczej. Określanie położenia odbywa się za pomocą czujnika magnetycznego (21924-01) i taśmy magnetycznej (21725). Nadaje się wyłącznie do liniowego pomiaru długości.
Dwuwierszowy wyświetlacz LCD umożliwia wskazywanie zarówno wartości zadanej i wartości rzeczywistej.
Dwie kolejne diody LED dają użytkownikowi sygnały wizualne informujące o tym, czy wartość zadana i rzeczywista są zgodne (diody świecą na zielono), czy też nie (diody świecą na czerwono). Ponadto diody LED informują użytkownika, w jakiem kierunku należy przestawić część roboczą, aby uzyskać żądaną pozycję.
Wskaźniki położenia 21924-1530 oraz 21924-1650 łączy się z częścią roboczą za pomocą wału. System wytrzymałych czujników z próbkowaniem magnetycznym określa położenie części roboczej.
Wskaźniki położenia 21924-1531 oraz 21924-1651 montuje się bezpośrednio na części roboczej. Określanie położenia odbywa się za pomocą czujnika magnetycznego (21924-01) i taśmy magnetycznej (21725). Nadaje się wyłącznie do liniowego pomiaru długości.
Zakres dostawy
Wskaźnik położenia.
Instrukcja montażu.
Instrukcja montażu.
Na zapytanie
Świadectwo zgodności.
Pamiętaj
Wskaźniki położenia można integrować wyłącznie w systemie komunikacyjnym IO-Link.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wspornik momentu obrotowego
2) Wkręt bez łba M3 (2× 120°)
3) Min. wymagane miejsce na wymianę baterii bez demontażu.
4) 2× M5/7 głęb.
5) Obszar styku
6) Przyłącze uziemiające do wtyku płaskiego 6.3 lub końcówki kablowej
7) Wtyk M8 IO-Link (styk trzpieniowy), gwint przyłączeniowy metalowy
8) Czujnik
2) Wkręt bez łba M3 (2× 120°)
3) Min. wymagane miejsce na wymianę baterii bez demontażu.
4) 2× M5/7 głęb.
5) Obszar styku
6) Przyłącze uziemiające do wtyku płaskiego 6.3 lub końcówki kablowej
7) Wtyk M8 IO-Link (styk trzpieniowy), gwint przyłączeniowy metalowy
8) Czujnik
Accessory
Wskaźniki położenia 21924-1530 i 21924-1650:
Tulejka redukcyjna 21940-20**.
Wskaźniki położenia 21924-1531 i 21924-1651:
Czujnik magnetyczny 21924-01.
Taśma magnetyczna 21725.
Tulejka redukcyjna 21940-20**.
Wskaźniki położenia 21924-1531 i 21924-1651:
Czujnik magnetyczny 21924-01.
Taśma magnetyczna 21725.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.