Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Wał pusty ze stali.
Okienko z tworzywa sztucznego.
Wał pusty ze stali.
Okienko z tworzywa sztucznego.
Wersja
Korpus wzmocniony włóknem szklanym.
Wał pusty oksydowany.
Wał pusty oksydowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Wał pusty ze stali.
Okienko z tworzywa sztucznego.
Wał pusty ze stali.
Okienko z tworzywa sztucznego.
Wersja
Korpus wzmocniony włóknem szklanym.
Wał pusty oksydowany.
Wał pusty oksydowany.
Wskazówka
Pokrętła nastawcze z wbudowanym wskaźnikiem położenia umożliwiają bezpośredni i szybki odczyt ustawionych wartości pomiarowych, takich jak długość, natężenie przepływu, prędkość obrotowa itd. Ponadto można wybierać wartość wskazania na jeden obrót trzpienia (odpowiedni skok trzpienia), przy czym to przekładnia realizuje wartości. Wspornik momentu obrotowego umożliwia użycie pokrętła nastawczego w dowolnej pozycji montażowej, również w przypadku dużych drgań.
** W miejscu 1. gwiazdki podać pozycję wspornika momentu obrotowego, a w miejscu 2. gwiazdki kierunek liczenia. (Patrz przykład zamówienia „wspornik momentu obrotowego kierunek liczenia”).
** W miejscu 1. gwiazdki podać pozycję wspornika momentu obrotowego, a w miejscu 2. gwiazdki kierunek liczenia. (Patrz przykład zamówienia „wspornik momentu obrotowego kierunek liczenia”).
Dane techniczne
– licznik składa się z 4 cyfr + dokładny odczyt
– wysokość cyfr ok. 6 mm
– średnica wału drążonego 14 H7 mm
– odporność termiczna do 80°C
– odporny na olej i rozpuszczalniki
– wysokość cyfr ok. 6 mm
– średnica wału drążonego 14 H7 mm
– odporność termiczna do 80°C
– odporny na olej i rozpuszczalniki
Na zapytanie
inne skoki
Accessory
– tulejka redukcyjna 21940
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.