PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Poślizgowe tworzywo sztuczne Vesconite®.
Śruba i nakrętka stalowe.
Wersja
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana.
Nakrętka ISO 4035, klasa wytrzymałości 8, ocynkowana.
Wskazówka
Do naprężania łańcuchów rolkowych. Ślizgacz łańcucha może być łączony ze wszystkimi elementami mocującymi, tworząc gotowy do montażu naprężacz łańcucha. Symetryczny kształt pozwala na wykorzystanie obustronne. Duże promienie gwarantują spokojny bieg. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne nie wymaga smarowania.

W przypadku pracy ciągłej prędkość łańcucha nie powinna przekraczać 1,5 m/s.
Zakres temperatury
-40°C do +120°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili