norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Ślizgacz łańcucha z tworzywa sztucznego
22281-03

Ślizgacz łańcucha z tworzywa sztucznego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tworzywo sztuczne Vesconite®.Wskazówka:Do naprężania łańcuchów rolkowych. Symetryczny kształt pozwala na wykorzystanie obustronne. Duże promienie gwarantują spokojny bieg. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne nie wymaga smarowania.


W przypadku pracy ciągłej prędkość łańcucha nie powinna przekraczać 1,5 m/s.
Zakres temperatury:-40°C do +120°C.
Maks. ciepło tarcia +240°C.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 22281-03 Ślizgacz łańcucha z tworzywa sztucznego 163 kB

Rysunki

Ślizgacz łańcucha z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaB1D

XYNr ISOCADOsp.CenaZamów
22281-03-060810,28744006 B-1 11,85 €
22281-03-081013,910965008 B-1 13,57 €
22281-03-101016,5101255510 B-1 18,75 €
22281-03-121219,5121478012 B-1 25,35 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl