norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa ze stali spiekanej.
Ramię mocujące ze stali S235JR.
Element sprężysty z gumy naturalnej.
Śruba stalowa.
Wersja:Części stalowe lakierowane.
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana.
Wskazówka:Element mocujący z wbudowanym elementem sprężystym z bardzo elastycznej gumy naturalnej niezmieniającej kształtu.

Element mocujący wraz ze ślizgaczem łańcucha, zespołem kół łańcuchowych lub krążkiem naprężającym tworzy gotowy do montażu zespół mocujący, odpowiedni do napinania napędów łańcuchowych i pasowych. Elementy mocujące nie wymagają konserwacji i są odporne na przerwanie.

Element mocujący do mocowania bardzo długich napędów łańcuchowych i pasowych. Cięgno powrotne jest naprzemiennie prowadzone przez obie zamontowane na wysięgniku rolki mocujące lub koła łańcuchowe. Dzięki temu kompensowana jest trzykrotność wydłużenia w porównaniu z użyciem typowych napinaczy na cięgnie powrotnym.
Zakres temperatury:-55°C do +85°C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 22281-18 Elementy mocujące podwójne 325 kB

Rysunki

Elementy mocujące podwójne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarA1A2A3B

DD1D2HLL1L2L3PS1Moment dokręcania
śruby C1
Nm
F1
N
F2
N
CADOsp.CenaZamów
22281-18-331008024,8305610,5M1012078+1,5 -0,5301068,55310320430 88,87 €
22281-18-4413010034,55073,712,5M12170108+2 -0,5401489,869258201050 144,90 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl