PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Polietylen PE-UHMW (o ultrawysokiej masie cząsteczkowej).
Wersja
Zielone.
Wskazówka
Listwy prowadzące do łańcuchów rolkowych wg DIN ISO 606. Podpierają i prowadzą łańcuchy rolkowe w cięgnie biernym i gwarantują dłuższy okres ich użytkowania, znacząco ograniczając zużycie łańcuchów. Redukują drgania oraz hałas generowany przez napęd łańcuchowy.

Listwy prowadzące zapewniają dużą wytrzymałość na zużycie i ścieranie. Nie wymagają konserwacji, są odporne na kwasy oraz cechują się dużą trwałością chemiczną.

Dodatkowe profile C służą do mocowania do podkonstrukcji instalacji i chronią listwy prowadzące przed siłami poprzecznymi i skręcaniem.
Zakres temperatury
-200°C do +60°C (krótkotrwale do +80°C).
Montaż
Listwy prowadzące są wsuwane do profili C przymocowanych do instalacji.

Montaż listew prowadzących należy wykonać tak, aby umożliwić rozszerzanie się materiału. Termoplastyczne tworzywa sztuczne posiadają silniejszą niż metale właściwość rozszerzania się lub kurczenia pod wpływem wahań temperatury.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili