Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Zazębienie frezowane, zęby proste.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 1 uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°, forma A, z piastą
od
97,92 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 1 uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°, forma B, bez piasty
od
387,49 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Zazębienie frezowane, zęby proste.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wskazówka
Poniżej 70 zębów z piastą jednostronną, powyżej 80 zębów jako tarcza. Koła zębate czołowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi czołowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z piastą
Forma B: bez piasty
Forma B: bez piasty
Gear wheels
In practice, spur gears are mainly used for lifting and lowering loads. They ensure positive-locking and slip-free transmission of forces, even with alternating rotation directions.
Diameters are available from 14-387 mm, tooth width between 15-30 mm. To simplify assembly, the gear wheels can be fitted with a hub on request.
Diameters are available from 14-387 mm, tooth width between 15-30 mm. To simplify assembly, the gear wheels can be fitted with a hub on request.