Materiał
Poliacetal (POM) lub poliketon (PK).
Wersja
Formowanie wtryskowe, uzębienie proste. Kąt przyporu 20°.
Poliacetal, biały.
Poliketon, kolor kości słoniowej.
Poliacetal, biały.
Poliketon, kolor kości słoniowej.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Poliacetal (POM) lub poliketon (PK).
Wersja
Formowanie wtryskowe, uzębienie proste. Kąt przyporu 20°.
Poliacetal, biały.
Poliketon, kolor kości słoniowej.
Poliacetal, biały.
Poliketon, kolor kości słoniowej.
Wskazówka
Poliacetal: materiał standardowy o dużej twardości i niskim współczynniku tarcia.
Poliketon: materiał o znacznie dłuższej żywotności, lepszym przenoszeniu mocy i większej ochronie przed złamaniem zęba dzięki niezwykle dużej wytrzymałości na ścieranie i bardzo dobrych właściwościach trybologicznych.
Możliwość zastosowania w wodzie lub innych mediach.
Ze względu na właściwości materiału listwy zębate z tworzywa nie są ustawione.
L= długość znamionowa 250 mm. Długość rzeczywista jest równa ok. pełnej wielokrotności podziałki.
Poliketon: materiał o znacznie dłuższej żywotności, lepszym przenoszeniu mocy i większej ochronie przed złamaniem zęba dzięki niezwykle dużej wytrzymałości na ścieranie i bardzo dobrych właściwościach trybologicznych.
Możliwość zastosowania w wodzie lub innych mediach.
Ze względu na właściwości materiału listwy zębate z tworzywa nie są ustawione.
L= długość znamionowa 250 mm. Długość rzeczywista jest równa ok. pełnej wielokrotności podziałki.
Zakres temperatury
-40°C do +140°C (uwzględniając intensywność i czas obciążenia).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.