Materiał
Stal 1.0503 (C45).
Wersja
Zazębienie frezowane, zęby proste.Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Średnica zewnętrzna szlifowana, tolerancja h6.
Średnica zewnętrzna szlifowana, tolerancja h6.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal 1.0503 (C45).
Wersja
Zazębienie frezowane, zęby proste.Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Średnica zewnętrzna szlifowana, tolerancja h6.
Średnica zewnętrzna szlifowana, tolerancja h6.
Wskazówka
Listwy zębate są obrabiane frezem przeciwbieżnym.
Powstają w ten sposób tolerancje negatywne przy wymiarze H i H1:
do modułu 2: -0,2 mm.
Moduł 2,5 do 3: -0,3 mm.
Powstają w ten sposób tolerancje negatywne przy wymiarze H i H1:
do modułu 2: -0,2 mm.
Moduł 2,5 do 3: -0,3 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.