PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Cynk ZnAl4Cu1.
Wersja
Odlew, uzębienie proste. Kąt przyporu 20°. Kąt osiowy = 90°. Brak powłoki.
Otwór po obróbce wiórowej.
Wskazówka
Koła stożkowe dostarczane są na sztuki. Aby uzyskać parę kół zębatych stożkowych, proszę zamówić także wymienione koło dociskowe.
Zakres temperatury
Pod obciążeniem koła stożkowe z cynku mogą być używane do temp. maks. +100°C.
Pamiętaj
Momenty obrotowe podane w tabelach wymiarów odnoszą się wyłącznie do uzębienia, nie uwzględniono tu średnicy wału ani wielkości wpustu. Obliczanie nośności opiera się na odporności boków zębów na powstawanie wyrw oraz na występujących naprężeniach stopy zęba. Dany udźwig jednego koła zębatego zależy od wielu czynników, tak więc podane wartości mają jedynie charakter orientacyjny, mający na celu pomoc w dokonaniu wyboru. Podane momenty obrotowe dotyczą jednego zęba. W zależności od średnic kół podziałowych, utworzonych par kół zębatych itd. powstaje pokrycie, niezbędne do ustalenia przenoszonego mementu obrotowego. W najprostszym przypadku, jakim jest uzębienie proste, typowy jest stopień pokrycia wynoszący od 1,1 do 1,25. Aby zwiększyć pokrycie, stosuje się większą liczbę zębów z mniejszymi modułami. Dobre pokrycie czołowe może zmniejszyć uszkodzenia, takie jak wyrwy.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem