Materiał
Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego ZnAl4Cu1.
Wały ze stali szlachetnej 1.4301.
Koła stożkowe: poliacetal (POM) lub poliketon (PK).
Wały ze stali szlachetnej 1.4301.
Koła stożkowe: poliacetal (POM) lub poliketon (PK).
Wersja
Obudowa i wały niepowlekane.
Koła stożkowe formowane wtryskowo, zęby proste. Kąt przyporu 20°.
Poliacetal, biały.
Poliketon, kolor kości słoniowej.
Koła stożkowe formowane wtryskowo, zęby proste. Kąt przyporu 20°.
Poliacetal, biały.
Poliketon, kolor kości słoniowej.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego ZnAl4Cu1.
Wały ze stali szlachetnej 1.4301.
Koła stożkowe: poliacetal (POM) lub poliketon (PK).
Wały ze stali szlachetnej 1.4301.
Koła stożkowe: poliacetal (POM) lub poliketon (PK).
Wersja
Obudowa i wały niepowlekane.
Koła stożkowe formowane wtryskowo, zęby proste. Kąt przyporu 20°.
Poliacetal, biały.
Poliketon, kolor kości słoniowej.
Koła stożkowe formowane wtryskowo, zęby proste. Kąt przyporu 20°.
Poliacetal, biały.
Poliketon, kolor kości słoniowej.
Wskazówka
Poliacetal: materiał standardowy o dużej twardości i niskim współczynniku tarcia.
Poliketon: materiał o znacznie dłuższej żywotności, lepszym przenoszeniu mocy i większej ochronie przed złamaniem zęba dzięki niezwykle dużej wytrzymałości na ścieranie i bardzo dobrych właściwościach trybologicznych.
Uniwersalne, niewymagające konserwacji przekładnie stożkowe w sześciu rozmiarach i o przełożeniu 1:1. Kierunek obrotu jest dowolny. Wały są umieszczone w samosmarującym łożysku ślizgowym w obudowie. Kąt osiowy wynosi 90°.
Przekładnie stożkowe nadają się do napędów ręcznych lub do krótkotrwałego napędu maszynowego z niską prędkością obrotową i niewielkim obciążeniem.
Poliketon: materiał o znacznie dłuższej żywotności, lepszym przenoszeniu mocy i większej ochronie przed złamaniem zęba dzięki niezwykle dużej wytrzymałości na ścieranie i bardzo dobrych właściwościach trybologicznych.
Uniwersalne, niewymagające konserwacji przekładnie stożkowe w sześciu rozmiarach i o przełożeniu 1:1. Kierunek obrotu jest dowolny. Wały są umieszczone w samosmarującym łożysku ślizgowym w obudowie. Kąt osiowy wynosi 90°.
Przekładnie stożkowe nadają się do napędów ręcznych lub do krótkotrwałego napędu maszynowego z niską prędkością obrotową i niewielkim obciążeniem.
Zakres temperatury
-20°C do +100°C.
Pamiętaj
Momenty obrotowe podane w tabelach wymiarów odnoszą się wyłącznie do uzębienia, nie uwzględniono tu średnicy wału ani wielkości wpustu. Obliczanie nośności opiera się na odporności boków zębów na powstawanie wyrw oraz na występujących naprężeniach stopy zęba. Dany udźwig jednego koła zębatego zależy od wielu czynników, tak więc podane wartości mają jedynie charakter orientacyjny, mający na celu pomoc w dokonaniu wyboru. Podane momenty obrotowe dotyczą jednego zęba. W zależności od średnic kół podziałowych, utworzonych par kół zębatych itd. powstaje pokrycie, niezbędne do ustalenia przenoszonego mementu obrotowego. W najprostszym przypadku, jakim jest uzębienie proste, typowy jest stopień pokrycia wynoszący od 1,1 do 1,25. Aby zwiększyć pokrycie, stosuje się większą liczbę zębów z mniejszymi modułami. Dobre pokrycie czołowe może zmniejszyć uszkodzenia, takie jak wyrwy.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.