PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Ślimak i koło ślimakowe stalowe.
Wersja
Obudowa niepowlekana.
Ślimak i koło ślimakowe utwardzane dyfuzyjnie.
Wskazówka
Kompaktowe, uniwersalne, niewymagające konserwacji przekładnie ślimakowe z rozstawem osi 14 mm i 5 różnymi przełożeniami. Napęd znajduje się po szerokiej stronie przekładni. Kierunek obrotów na wale jest dowolny. Przekładnię wyróżniają kompaktowa konstrukcja z maksymalnym momentem obrotowym, trwałość i łatwe przenoszenie sił. Elastyczne mocowanie za pomocą śrub umożliwia prosty montaż.

Te przekładnie ślimakowe są przeznaczone do obsługi ręcznej.

Napędzanie następuje za pomocą gniazda sześciokątnego rozm. 6, a odbiór napędu za pomocą gniazda sześciokątnego rozm. 6.
Wskazówka dotycząca planu
1) napęd
2) napęd
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili