PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Koła stożkowe ze stali.
Wersja
Koła stożkowe utwardzone dyfuzyjnie.
Łożysko kulkowe z tarczami uszczelniającymi.
Wskazówka
Uniwersalne, niewymagające konserwacji przekładnie stożkowe do zmiany kierunku obrotów o 90 stopni. Kierunek obrotów jest dowolny.

Przekładnie stożkowe nadają się do napędów ręcznych lub do krótkotrwałego napędu maszynowego z niską prędkością obrotową.

Napęd za pomocą gniazda sześciokątnego. Napęd do wyboru poprzez gniazdo sześciokątne lub wał napędowy z łbem sześciokątnym.
Dane techniczne
czas pracy: 20% (przy 5 min)
Zakres temperatury
0 °C do +40 °C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem