PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus aluminiowy. Koła stożkowe ze stali.
Wersja
Korpus anodowany.
Koła stożkowe hartowane powierzchniowo.
Łożysko kulkowe z gumową tarczą uszczelniającą RS.
Wskazówka
Uniwersalne, niewymagające konserwacji przekładnie stożkowe w siedmiu rozmiarach i o przełożeniu 1:1. Obudowa jest zamknięta w celu ochrony przed wyciekiem smaru oraz przed wniknięciem pyłu. Możliwość zamontowania we wszystkich położeniach montażowych. Kierunek obrotów jest dowolny.

- płynne przenoszenie energii
- proste mocowanie śrubami
- cicha praca
Dane techniczne
czas pracy: 20% (przy 5 min)
żywotność: ok. 1000 godzin (przy pełnym obciążeniu, prędkości obrotowej 500 obr./min i czasie pracy wynoszącym 20%)
Zakres temperatury
-20 °C do +60 °C.
Pamiętaj
FR dopuszczalna siła promieniowa przy FA=0
FA dopuszczalna siła osiowa przy FR=0

Wpusty pasowane nie są wyrównane względem siebie.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili