PL
Wybierz język

Opis

Wersja
Jednostopniowe.
Wskazówka
Przekładnie planetarne do silników krokowych, dla rozmiarów NEMA 23 i NEMA 34. Odpowiednie do wszystkich położeń montażowych. Nie wymaga konserwacji dzięki dożywotniemu smarowaniu. Przekładnie planetarne są samocentrujące, wyposażone w system kołnierzy wymiennych i w osiową kompensację długości.
Dane techniczne
Stopnie przekładni: 1
Znamionowa wejściowa prędkość obrotowa: 3000 1/min
Maks. wejściowa prędkość obrotowa: 6000 1/min
Stopień ochrony: IP64
Żywotność: ~20 000 h
Położenie montażowe: dowolne
Zakres temperatury
Od -25°C do +90°C (krótkotrwale do +120°C)
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem