PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Poliuretan (PU) ze stalowym kordem.
Wskazówka
Paski zębate o profilu trapezowym i wzmocnionym stalowym kordem (w stosunku do serii T). Optymalny zarys zębów do bardziej równomiernego rozłożenia siły oraz mniejszej deformacji zębów na skutek obciążenia. Mocne kordy stalowe dla dużych obciążeń niszczących i niewielkiego wydłużenia paska. Zredukowany efekt wielokąta w celu łagodniejszego biegu paska. Odpowiednie zwłaszcza do napędów liniowych i przenoszenia niewielkiej mocy, w przypadku których wymagane jest dokładne wypozycjonowanie osiowe i kątowe. Paski z poliuretanu mogą być spawane. W przypadku zespawanych pasków przenoszona moc zmniejsza się o ok. 50%.

tolerancja szerokości: ±0,5 mm
tolerancja grubości: ±0,2 mm
Na zapytanie
Inne długości.
W przypadku podziałki AT5 z odcinkami co 5 mm.
W przypadku podziałki AT10 z odcinkami co 10 mm.
Maksymalna długość paska wynosi 100 metrów.

Inni klienci również kupili