PL
Wybierz język

Opis

Wskazówka
Urządzenie pomiarowe służące do szybkiego i prostego kontrolowania naprężenia wstępnego typowych systemów z pasami zębatymi, na podstawie pomiaru frekwencji.
W pełni elektroniczne, wyposażone w najnowszą technologię mikroprocesorową urządzenie pomiarowe umożliwia dokładne ustawianie wszelkich pasków klinowych, zębatych i płaskich, które powinny być naprężone w zakresie pomiarowym od 10 do 600 Hz.
Dane techniczne
- zakres pomiarowy: 10 - 600 Hz
- dokładność pomiaru: 10 - 400 Hz ± 1% / >400 Hz ± 2%
- rozdzielczość: 10 - 99,9 Hz: 0,1 Hz / >100 Hz: 1 Hz
- metoda pomiaru: bezdotykowa (akustyczna z elektronicznym tłumieniem szumów)
- zasilanie: 2 x 1,5 V Micro (AAA - ogniwa)
- czas pracy: >48h pomiar ciągły (zależnie od jakości stosowanych baterii) automatyczne wyłączenie po 2 minutach bezczynności
- zużycie prądu: maks. 12 mA
- wyświetlacz: - LCD dwumiejscowy, 2 x 8 znaków
Pamiętaj
- W żadnym wypadku nie wykonywać pomiaru podczas pracy napędu.
- Przyrząd do pomiaru nie posiada certyfikatu zezwalającego na użytkowanie w obszarach zagrożonych wybuchem.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili