PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny oraz element toczny ze stali łożyskowej.
Koszyczek z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Wersja
otwarty.
Wskazówka
Jednorzędowe łożyska kulkowe skośne przyjmują duże obciążenia promieniowe i osiowe. Obciążenia osiowe są przyjmowane tylko w jednym kierunku, przeciwnie do prowadzenia ramienia. Do osiowego prowadzenia równoległego potrzebne jest jeszcze jedno łożysko, które zostanie umieszczone w odbiciu lustrzanym. Wynoszący 40° kąt nacisku sprawia, że łożyska te mogą przyjmować znaczne obciążenia osiowe. Odpowiednie przy dużych prędkościach obrotowych.

Wymiary główne łożysk kulkowych skośnych są zgodne z DIN 628-1. Tolerancje wymiarów i pracy odpowiadają klasie tolerancji PN wg DIN 620. Są to standardowe klasy tolerancji, odpowiednie dla większości zastosowań.
Zakres temperatury
-30°C do +120°C.
Na zapytanie
Uszczelnione obustronnymi stykowymi uszczelkami wargowymi z NBR.
Pozostałe wymiary i wersje.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem