PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa stalowa.
Uszczelka z nitrylu.
Wersja
Powierzchnie boczne szlifowane.
Wskazówka
Wstępnie naprężone łożyska o dużej dokładności, z kątem obrotu 60°. Łożyska przyjmują zarówno siły promieniowe, jak i osiowe z obu kierunków. Ze względu na swoje naprężenie wstępne łożyska kulkowe skośne gwarantują dużą sztywność, dokładny ruch obrotowy oraz precyzyjne pozycjonowanie narzędzi i powtarzalność.

Wbudowana odporna na ścieranie uszczelka skutecznie zapobiega przedostawaniu się brudu do łożyska, zapewniając tym samym niezawodność eksploatacji i długi czas użytkowania.

Podany współczynnik tarcia w łożysku Mrl jest wartością orientacyjną.

Moment bezwładności masy odpowiada obracającemu się pierścieniowi wewnętrznemu.

Graniczne prędkości obrotowe obowiązują po nasmarowaniu.
Dane techniczne
Wszystkie łożyska są dostarczane w stanie gotowym do montażu, ze smarem stałym typu KE2P-35 zgodnym z DIN 51825.

Tolerancja obudowy i wału odpowiada klasom tolerancji okrągłości IT2 i prostokątności IT4.
Zastosowanie
Do łożyskowania napędów śrubowych.
Zakres temperatury
-30°C do +120°C.
Montaż
Do montażu trzpieni gwintowanych stosować precyzyjne nakrętki okrągłe rowkowe.

Podczas montowania dociągnąć precyzyjne nakrętki okrągłe rowkowe podwójnym momentem dokręcania, lekko poluzować, a następnie dokręcić podanym momentem dokręcania, aby wyrównać ewentualne osiadanie.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili