PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny oraz element toczny ze stali łożyskowej.
Koszyczek ze stali.
Wersja
otwarty.
Wskazówka
Łożyska baryłkowe przyjmują duże obciążenia promieniowe i osiowe. Obciążenia osiowe są przyjmowane w obu kierunkach. Są przystosowane do największego udźwigu. Łożyska baryłkowe kompensują przesunięcie kątowe (kąt nastawienia α). Z rowkiem i otworami smarowymi.

Wymiary główne łożysk baryłkowych są zgodne z DIN 635-2. Tolerancje wymiarów i pracy odpowiadają klasie tolerancji PN wg DIN 620. Promieniowy luz łożyskowy odpowiada luzowi łożyskowemu CN wg DIN 620-4. Są to standardowe klasy tolerancji, odpowiednie dla większości zastosowań.
Zakres temperatury
-30°C do +200°C.
Na zapytanie
Pozostałe wymiary i wersje.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili