PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Brąz ze wstawkami grafitowymi.
Wersja
samosmarowanie.
Twardość 190-220 HB.
Wskazówka
Tuleje prowadzące można zamontować promieniowo lub osiowo.
Elementy ślizgowe nie wymagają konserwacji i są odporne na zużycie.
Grafitowe wstawki zapewniają dożywotnie smarowanie.

Przede wszystkim do prędkości poślizgu < 0,5 m/s. (W przypadku dużego obciążenia i dużej prędkości ślizgu zaleca się dodatkowe smarowanie).
Dane techniczne

właściwości materiału:
stop podstawowy: CuZn25Al6FeMn3
grubość: 8,0 g/cm3
wytrzymałość na rozciąganie Rm: 750 N/mm2
granica plastyczności: 450 N/mm2
wydłużenie przy zerwaniu A5: 5-8%
współczynnik tarcia: 0,05 - 0,12
prędkość maksymalna: 15 m/Min
przewodność cieplna: 50 W/m x k
współczynnik rozszerzalności cieplnej: 18 x 10-6
przewodność elektryczna: 7-8 m/(Ω x mm2)
udział smaru stałego: 25-30%

Zakres temperatury
Krótkotrwałe temperatury szczytowe do ok 200°C.
Tolerancje
Otwór ustalający na łożysko ślizgowe powinien odpowiadać tolerancji ISO H7.

W przypadku wału zaleca się tolerancję h6 do h7.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili