PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Wysokowydajne polimery iglidur® G, iglidur® J lub iglidur® X.
Wersja
iglidur® G szary mat.
iglidur® J żółty.
iglidur® X czarny.
Wskazówka
Łożyska ślizgowe z wysokowydajnego polimeru.

– brak konieczności konserwacji
– nie wymagają zastosowania smarów
– odporne na korozję
– odporne na zabrudzenia
– duża dokładność wymiarowa
– duża odporność na ściskanie
– dobre odprowadzanie ciepła
– niewielka tendencja do pełzania
– bardzo dobre tłumienie drgań mechanicznych
– odporne na promieniowanie UV
Montaż
Łożyska są przeznaczone do wtłoczenia do uchwytów o tolerancji H7. Po zamontowaniu w uchwycie o wymiarach znamionowych średnica wewnętrzna łożysk samoczynnie ustawia się z odpowiednią tolerancją D.

Łożyska odpowiednie do wałów o tolerancji h (zalecana co najmniej h9).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili