PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Brąz spiekany zbliżony do SINT A50.
Wersja
Nasycona olejem (ok. 25% objętościowo oleju).
Twardość min. 25 HB.
Wskazówka
Łożyska ślizgowe z brązu spiekanego są nasycone olejem, samosmarujące, niewymagające konserwacji oraz gotowe do montażu. Siły przyczepności sprawiają, że olej jest nanoszony na obracający się wał, a podczas przestoju na skutek zjawiska kapilarnego ponownie zbierany z łożyska ślizgowego. W przypadku zwykłych warunków eksploatacji nie jest wymagane smarowanie dodatkowe.
Dane techniczne
obciążenie statyczne: maks. 70 N/mm²
obciążenie dynamiczne: maks. 20 N/mm²
współczynnik tarcia na sucho: 0,05 - 0,10
prędkość ślizgu: maks. 6 m/s
maksymalna wartość pv: 2,45 N/mm² * m/s
zakres temperatur: -20°C do +100°C
Montaż
Łożysko ślizgowe należy wcisnąć, nie wbijać. Zaleca się stosowanie pasującego trzpienia wtłaczającego. Montaż bez trzpienia wtłaczającego grozi odkształceniem łożyska ślizgowego. Po wciśnięciu do obudowy z otworem montażowym H7 otwór D posiada tolerancję H7.
Tolerancje
Obudowa:
Zalecana jest tolerancja H7.

Wał:
Zalecana jest tolerancja od h6 do h9. Można zastosować wały hartowane lub niehartowane o szlifowanej powierzchni (w przypadku zastosowań podrzędnych można także użyć wałów ciągnionych).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili