PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Brak powłoki.
Wskazówka
Przeguby faliste z łożyskiem ślizgowym odchylają się o 45°. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi 500 obr./min

Przeguby faliste są montowane prawie bez luzu Dzięki wysokiej odporności na korozję są one szczególnie przeznaczone do zastosowań zewnętrznych lub eksploatacji w przemyśle chemicznym, spożywczym lub farmaceutycznym.

Elementy przegubów falistych ze stali nierdzewnej nie są hartowane. Dzięki temu warunki zastosowania i wartości graniczne znajdują się dużo poniżej tych dotyczących przegubów falistych ze stali. Wytyczne dotyczące wyboru przegubów falistych ze stali nierdzewnej muszą być określane przez użytkownika indywidualnie do danego zastosowania.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili