{"product":{"productId":"agid.25223","price":358.11,"name":"Przeguby faliste ze stali nierdzewnej podwójne z łożyskiem ślizgowym zbliżone do DIN 808"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Brak powłoki.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Brak powłoki.
Wskazówka
Przeguby faliste z łożyskiem ślizgowym odchylają się o 90°. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi 500 obr./min
Przeguby faliste są montowane prawie bez luzu Dzięki wysokiej odporności na korozję są one szczególnie przeznaczone do zastosowań zewnętrznych lub eksploatacji w przemyśle chemicznym, spożywczym lub farmaceutycznym.
Elementy przegubów falistych ze stali nierdzewnej nie są hartowane. Dzięki temu warunki zastosowania i wartości graniczne znajdują się dużo poniżej tych dotyczących przegubów falistych ze stali. Wytyczne dotyczące wyboru przegubów falistych ze stali nierdzewnej muszą być określane przez użytkownika indywidualnie do danego zastosowania.
Przeguby faliste są montowane prawie bez luzu Dzięki wysokiej odporności na korozję są one szczególnie przeznaczone do zastosowań zewnętrznych lub eksploatacji w przemyśle chemicznym, spożywczym lub farmaceutycznym.
Elementy przegubów falistych ze stali nierdzewnej nie są hartowane. Dzięki temu warunki zastosowania i wartości graniczne znajdują się dużo poniżej tych dotyczących przegubów falistych ze stali. Wytyczne dotyczące wyboru przegubów falistych ze stali nierdzewnej muszą być określane przez użytkownika indywidualnie do danego zastosowania.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.