Materiał
Stal.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Przeguby krzyżakowe (wersja szeroka) są przeznaczone do ręcznego napędzania stolików podnośnych, supportu, żaluzji itp. lub do krótkotrwałego napędzania maszynowego z niewielką prędkością obrotową.
Przeguby krzyżakowe pojedyncze z łożyskiem ślizgowym odchylają się o 35°.
Maks. przenoszony moment obrotowy (Nm) przy 150 obr./min; kąt pracy α < 5°.
Przeguby krzyżakowe pojedyncze z łożyskiem ślizgowym odchylają się o 35°.
Maks. przenoszony moment obrotowy (Nm) przy 150 obr./min; kąt pracy α < 5°.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.