PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Piasta z aluminium, mieszek ze stali nierdzewnej.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Promieniowo uruchamiana piasta zaciskowa sprawia, że czas montażu jest znacznie krótszy, a sam jego przebieg dużo prostszy, nawet w miejscach trudno dostępnych. Należy przestrzegać wymaganego momentu dociągania śruby zaciskowej.
Zakres temperatury
-40°C do +200°C.
Montaż
Do połączenia czopu wału z otworem piasty należy wybrać pasowanie mieszane. Luz powinien wynosić min. 0,01 mm i maks. 0,04 mm, np.
wał Ø 28 k6
otwór Ø 28 F6.
Średnice poniżej D min. są możliwe, ale niezawodne przeniesienie momentu znamionowego sprzęgła nie będzie wtedy zagwarantowane.
Ponieważ metalowe mieszki są zbudowane z cienkiej blachy nierdzewnej, podczas montażu i demontażu należy zachować szczególną ostrożność. Uszkodzenie mieszka może sprawić, że sprzęgło nie będzie nadawało się do użytku.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Wskazówka dotycząca planu
1) System EASY clamp od rozmiaru 20
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili