PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Piasta z aluminium, mieszek ze stali nierdzewnej.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Mocowanie piasty za pomocą trzpienia gwintowanego jest niedrogą alternatywą do sprzęgła z metalowym mieszkiem i promieniową piastą zaciskową (23000). Zamocowanie piasty trzpieniem gwintowanym sprawia, że czas montażu jest znacznie krótszy, a sam jego przebieg dużo prostszy, nawet w miejscach trudno dostępnych. Należy przestrzegać wymaganego momentu dokręcania trzpienia gwintowanego. W celu ułatwienia montażu zalecamy zastosowanie wałów z płaską powierzchnią.
Montaż
Do połączenia czopu wału z otworem piasty należy wybrać pasowanie mieszane. Luz powinien wynosić min. 0,01 mm i maks. 0,04 mm, np.
wał Ø 5 k6
otwór Ø 5 G7.
Średnice poniżej D min. są możliwe, ale niezawodne przeniesienie momentu znamionowego sprzęgła nie będzie wtedy zagwarantowane.
Ponieważ metalowe mieszki są zbudowane z cienkiej blachy nierdzewnej, podczas montażu i demontażu należy zachować szczególną ostrożność. Uszkodzenie mieszka może sprawić, że sprzęgło nie będzie nadawało się do użytku.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili