Materiał
Tarcza gwiaździsta sprzęgła z poliuretanu o twardości 98° wg skali Shore'a A, aluminiowa piasta.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Tarcza gwiaździsta sprzęgła z poliuretanu o twardości 98° wg skali Shore'a A, aluminiowa piasta.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Promieniowo uruchamiana piasta zaciskowa sprawia, że czas montażu jest znacznie krótszy. Sprzęgła mogą zostać zamontowane w stanie całkowicie złożonym, możliwy jest też montaż wtykowy. Lekkie nasmarowanie tarczy gwiaździstej minimalizuje siłę potrzebną do zamontowania. Należy przestrzegać wymaganego momentu dokręcania śrub zaciskowych.
Montaż
Do połączenia czopu wału z otworem piasty należy wybrać pasowanie mieszane. Luz powinien wynosić min. 0,01 mm i maks. 0,04 mm, np.
wał Ø 28 k6
otwór Ø 28 F6.
Średnice poniżej D min. są możliwe, ale niezawodne przeniesienie momentu znamionowego sprzęgła nie będzie wtedy zagwarantowane.
wał Ø 28 k6
otwór Ø 28 F6.
Średnice poniżej D min. są możliwe, ale niezawodne przeniesienie momentu znamionowego sprzęgła nie będzie wtedy zagwarantowane.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Wskazówka dotycząca planu
1) Tarcza gwiaździsta z elastomeru
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.