Materiał
Stal 1.0718.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal 1.0718.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Sprzęgła sztywne przenoszą duże momenty obrotowe w sposób skrętnie sztywny i bezluzowy. Stosowane są, gdy nie występują przesunięcia wałów ani błędy równoległości Nie zużywają się i nie wymagają konserwacji. Dzięki zabezpieczeniu śruby nie odkręcają się na skutek wibracji.
Przenoszenie maks. momentu znamionowego może zostać osiągnięte tylko przy optymalnym montażu i stałości wymiaru wałów.
Maks. prędkość obrotowa 4000 obr./min.
Przenoszenie maks. momentu znamionowego może zostać osiągnięte tylko przy optymalnym montażu i stałości wymiaru wałów.
Maks. prędkość obrotowa 4000 obr./min.
Zakres temperatury
-40°C - +175°C.
Na zapytanie
Pozostałe wymiary.
Wersja z wpustem pasowanym DIN 6885/1, tolerancja P9.
Wersja z wpustem pasowanym DIN 6885/1, tolerancja P9.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.