PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Część sprzęgająca i czop ze stali.
Nakrętka (DIN 439) ze stali o jakości 8.8.
Wersja
Część sprzęgająca i kołnierz ulepszane cieplnie i fosforanowane.
Nakrętka oksydowana.
Wskazówka

Sprzęgła szybkozłączne z wyrównaniem przesunięcia promieniowego mają bardzo szerokie zastosowanie, np. jako połączenie pomiędzy trzpieniem tłoczyska a jednostką ruchu liniowego Montaż wzgl. demontaż prostego, dwuczęściowego sprzęgła następuje przy wykorzystaniu rowka teowego, dodatkowa ręczna regulacja nie jest konieczna.
Szybkozłączne sprzęgło można dowolnie zestawić za pomocą gwintu przyłączeniowego ze wszystkimi dostępnymi siłownikami pneumatycznymi i hydraulicznymi.

Sprzęgło nie przenosi momentów obrotowych.

Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili