PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stal nierdzewna 1.4057.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Tarcza skurczowa do połączenia wału pustego z wałem. Są one z zewnątrz umieszczane na piaście i zmniejszając swoją średnicę wewnętrzną poprzez klinowe powierzchnie, naprężają piastę. Powstaje w ten sposób połączenie wtłaczane między piastą a wałem. Są odpowiednie do obciążeń statycznych, dynamicznych i udarowych.

- do bardzo dużych momentów obrotowych
- brak przesunięcia osiowego wału/piasty podczas montażu
- samocentrujący

23380-01-4072 wersja z bardzo wytrzymałymi śrubami (ISO 4762).
Montaż
Usunąć występujące zabezpieczenia transportowe. Wał, średnica wewnętrzna i zewnętrzna piasty: czyścić, nie oliwić. Nie stosować MoS2 ani smaru. Nasunąć tarczę skurczową na piastę. Następnie moduł (tarcza skurczowa/piasta) nasunąć na wał i ustawić w odpowiedniej pozycji. Śruby mocujące po kolei lekko przykręcić ręcznie. Następnie po kolei dokręcić śruby mocujące kluczem dynamometrycznym w kilku etapach z podanym momentem dokręcania MS.
1. etap ok. 33% MS
2. etap ok. 66% MS
3. etap 100% MS

Demontaż: po kolei stopniowo odkręcać wszystkie śruby, ale nie wykręcać ich całkowicie. Tarcza skurczowa zwykle luzuje się sama.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili