PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Elastomer NBR.
Wersja
Twardość w skali Shore'a ~70, kolor czarny.
Wskazówka
Pierścienie uszczelniające to uniwersalne elementy zapewniające szczelność przed mediami ciekłymi. Są odpowiednie do zastosowań statycznych oraz podporządkowanych zastosowań dynamicznych. Pierścienie uszczelniające mogą być montowane w celu uszczelniania promieniowego lub osiowego. Działanie uszczelniające wynika z osiowego lub promieniowego sprasowania przekroju poprzecznego podczas montażu. W trakcie eksploatacji nacisk medium zwiększa deformację pierścienia uszczelniającego, polepszając tym samym działanie uszczelniające. W celu uzyskania optymalnego uszczelnienia należy wybrać pierścienie uszczelniające o możliwie dużej grubości sznura.

W przestrzeni montażowej należy zwracać uwagę na poprawne wypełnienie rowków, prasowanie wstępne, wydłużenie lub skrócenie.

W przypadku zastosowania statycznego prasowanie wstępne w odniesieniu do grubości sznura powinno wynosić 15 – 30%. W przypadku zastosowania dynamicznego 10 – 18% (układ hydrauliczny), 4 – 12% (układ pneumatyczny).

Po zamontowaniu wydłużenie względne pierścienia uszczelniającego w odniesieniu do średnicy wewnętrznej powinno wynieść maks. 6% ,
a skrócenie względne maks. 3%.

Kauczuk NBR posiada dużą wytrzymałość na ścieranie, a także jest odporny na mineralne oleje i smary, oleje hydrauliczne H, H-L, H-LP, niepalne ciecze hydrauliczne HFA, HFB, HFC, węglowodory alifatyczne, oleje i smary silikonowe, wodę do ok. 80°C.
Zakres temperatury
-30°C do +100°C
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili