Materiał
Zespół mocujący ze stali nierdzewnej 1.4057.
Śruby naprężające ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Zespół mocujący ze stali nierdzewnej 1.4057.
Śruby naprężające ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Użycie nie wymaga dużej pojemności ani dużego docisku. Zespół mocujący może zostać całkowicie schowany w złączu piasty.
- do wałów o średnicy od 6 do 20 mm
- do piast o niewielkiej grubości ścian
- możliwe niewielkie przesunięcie osiowe podczas montażu
- samocentrujący
- do wałów o średnicy od 6 do 20 mm
- do piast o niewielkiej grubości ścian
- możliwe niewielkie przesunięcie osiowe podczas montażu
- samocentrujący
Montaż
Lekko naoliwić wykonane z tworzywa powierzchnie zespołu mocującego oraz miejsca styku wału i piasty. Nie stosować MoS2 ani smaru. Umieścić zespół mocujący w podpiaściu i nasunąć na wał. Dokręcić śruby na krzyż w kilku etapach, do uzyskania podanego momentu dokręcania.
Demontaż: usunąć wszystkie śruby i wkręcić do gwintu dociskowego w przednim kołnierzu. Dokręcić śruby na krzyż w kilku etapach, aż do poluzowania zespołu mocującego.
Demontaż: usunąć wszystkie śruby i wkręcić do gwintu dociskowego w przednim kołnierzu. Dokręcić śruby na krzyż w kilku etapach, aż do poluzowania zespołu mocującego.
Tolerancje
Wał:
Zalecana tolerancja wynosi h8.
Chropowatość powierzchni Rz ≤ 16 µm.
Piasta:
Zalecana tolerancja wynosi H8.
Chropowatość powierzchni Rz ≤ 16 µm.
Zalecana tolerancja wynosi h8.
Chropowatość powierzchni Rz ≤ 16 µm.
Piasta:
Zalecana tolerancja wynosi H8.
Chropowatość powierzchni Rz ≤ 16 µm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.