PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zespół mocujący z=o krótkiej osiowej szerokości konstrukcyjnej.

- do wałów o średnicy od 19 do 85 mm
- do umiarkowanych i dużych momentów obrotowych
- brak przesunięcia osiowego podczas montażu
- samocentrujący
Montaż
Lekko naoliwić wykonane z tworzywa powierzchnie zespołu mocującego oraz miejsca styku wału i piasty. Nie stosować MoS2 ani smaru. Umieścić zespół mocujący w podpiaściu i nasunąć na wał. Dokręcić śruby na krzyż w kilku etapach, do uzyskania podanego momentu dokręcania.

Demontaż: usunąć wszystkie śruby i wkręcić do gwintu dociskowego w przednim kołnierzu. Dokręcić śruby na krzyż w kilku etapach, aż do poluzowania zespołu mocującego.
Tolerancje
Wał:
Zalecana tolerancja wynosi h8.
Chropowatość powierzchni Rz ≤ 16 µm.

Piasta:
Zalecana tolerancja wynosi H8.
Chropowatość powierzchni Rz ≤ 16 µm.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili