Materiał
Stal.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zespół mocujący o zwiększonej tolerancji na wał i piastę. Wąska konstrukcja przeznaczona do zastosowania w przypadku wąskich przestrzeni. Samoluzowanie się podczas demontażu.
- do wałów o średnicy od 19 do 85 mm
- do dużych momentów obrotowych
- brak przesunięcia osiowego podczas montażu
- brak samocentrowania (ruch obrotowy piasty względem wału zależy wyłącznie od pasowania oraz długości prowadnicy)
- do wałów o średnicy od 19 do 85 mm
- do dużych momentów obrotowych
- brak przesunięcia osiowego podczas montażu
- brak samocentrowania (ruch obrotowy piasty względem wału zależy wyłącznie od pasowania oraz długości prowadnicy)
Montaż
Lekko naoliwić wykonane z tworzywa powierzchnie zespołu mocującego oraz miejsca styku wału i piasty. Nie stosować MoS2 ani smaru. Umieścić zespół mocujący w podpiaściu i nasunąć na wał. Dokręcić śruby na krzyż w kilku etapach, do uzyskania podanego momentu dokręcania.
Demontaż: usunąć wszystkie śruby i wkręcić do gwintu dociskowego w przednim kołnierzu. Dokręcić śruby na krzyż w kilku etapach, aż do poluzowania zespołu mocującego.
Demontaż: usunąć wszystkie śruby i wkręcić do gwintu dociskowego w przednim kołnierzu. Dokręcić śruby na krzyż w kilku etapach, aż do poluzowania zespołu mocującego.
Tolerancje
Wał:
Zalecana tolerancja wynosi h11.
Chropowatość powierzchni Rz ≤ 16 µm.
Piasta:
Zalecana tolerancja wynosi H11.
Chropowatość powierzchni Rz ≤ 16 µm.
Zalecana tolerancja wynosi h11.
Chropowatość powierzchni Rz ≤ 16 µm.
Piasta:
Zalecana tolerancja wynosi H11.
Chropowatość powierzchni Rz ≤ 16 µm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.