PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zespół mocujący o niewielkim momencie bezwładności. Łatwy do łączenia i rozdzielania – brak zacierania na wale. Idealny do połączeń bezluzowych. Doskonała koncentryczność oraz płynne obroty. Może być stosowany z wałkami rowkowanymi i gładkimi.

- do wałów o średnicy od 5 do 35 mm
- do dużych momentów obrotowych
- niewielkie przesunięcie osiowe podczas montażu
- samocentrujący
Montaż
Wał i piasta muszą być pozbawione oleju, smaru i zabrudzeń. Nie smarować zespołu mocującego. Umieścić zespół mocujący w podpiaściu i nasunąć na wał. Dokręcić nakrętkę ręcznie, a następnie dokręcić kluczem dynamometrycznym zgodnie z podanym momentem dokręcania.
Tolerancje
Średnica wału i otworu piasty
forma A ±0,04 mm.
forma B ±0,08 mm.
Chropowatość powierzchni Rz ≤ 16 µm.

Inni klienci również kupili