PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stal nierdzewna 1.4301.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Samocentrujące zespoły mocujące piasta-wał o bardzo niewielkim momencie bezwładności masy i minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce. Zespoły mocujące tworzą zamknięte siłowo połączenie między wałem i piastą. Szybki montaż i demontaż za pomocą centralnej nakrętki. Połączenie można ponownie zdemontować, stosując narzędzie ściągające.
Dokładność ruchu obrotowego zespołów mocujących ±0,01 mm.
Montaż
Aby osiągnąć podane momenty obrotowe, zespół mocujący musi być zamontowany bez smaru. Zespół mocujący powinien przylegać na całej długości do wału. Dla maksymalnego momentu obrotowego wał i piasta muszą mieć odpowiednią wytrzymałość (minimalna granica plastyczności 350 N/mm²).

Wymagane tolerancje:
wał: h7
piasta: H7
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili

Shaft-hub clamping sets

Shaft-hub clamping sets from norelem form a frictional connection between a shaft and hub. Generally, they are designated as standard connection elements in machine construction. Their task is to transfer torque and power from a rotating shaft to a hub, or visa-versa. They can also be used to transfer other forces such as axial or transverse forces, such as those that occur with gearwheels or toothed pulleys. Keyless locking couplings have a very low moment of inertia, which means that they can react very quickly to rotation movements. They also require only a minimum of space. Installation and dismantling is carried out easily and quickly with a central nut.

In addition to stainless steel versions, norelem also offers keyless locking couplings in eight different forms.